请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器系统
线到线, 线到面板, 线到面板
-
可密封
是
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
-
圆形连接器种类
插头
-
外壳类型
直式插头
-
组件类型
电连接器
-
产品类型
连接器组件
结构特性
-
位数
16
-
电源位置数量
0, 16
-
信号位置数量
0, 16
-
端子预装
No
-
键控
键极化 A
-
工厂安装的后壳
否
-
电气特征
-
工作电压 (VAC)
900
-
电压 (Vrms)
2300
-
工作电压 (VDC)
1250
主体特性
-
流体类型
M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 类型 I, 冷却液 25
-
入口方式
后插
-
外壳电镀材料
镉、外径, 镉、外径, 镉外径
-
外壳基材
铝, 铝 6061-T6
-
圆形连接器绝缘材料类型
硬电介质/硅胶
-
密封的
否
-
环境保护类型
弹性体密封
-
贯穿件类型
否
-
重量 (g)
40.6, 47.7
-
重量 (lb)
.0896, .1053
-
环境保护
是
接触件特性
-
端子额定电流(最大值) (A)
13
-
反向极性
否
-
端子布局方式
21 – 16, 圆形
-
圆形连接器端子类型
插座, 插针, 插针/插座, 更少插针
-
端子数量(尺寸 16)
16
机械附件
-
面板安装特性
不带
-
连接器安装类型
电缆安装(自由悬挂), 面板安装
-
极性代码
A, C, N, 正常
-
接合对准类型
极化, 极化, 键控
-
接合固定
不带, 带有
-
接合固定类型
三头螺纹
壳体特性
-
中心线(间距)
.06 mm [ .1 in ]
-
圆形连接器壳体尺寸
21, G (21)
-
定位监控
时序
尺寸
-
组件长度
31 mm [ 1.22 in ]
-
线径 (AWG)
16 – 20, 20 – 16
-
线径 (mm²)
.52 – 1.31, .61 – 1.21
-
兼容的绝缘直径范围
1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]
使用环境
-
工作温度范围
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
流体阻力
是
操作/应用
-
电路应用
电源, 电源和信号
-
屏蔽
是
-
耐用性等级 (Cycles)
500
参考编号
-
TE 内部编号
CAT-D38999-DTS24G