该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器系统  线到线, 线到面板, 线到面板

  • 可密封 

  • 连接器和端子端接到  电线和电缆

  • 圆形连接器种类  插头

  • 外壳类型  直式插头

  • 组件类型  电连接器

  • 产品类型  连接器组件

结构特性

  • 位数  10

  • 电源位置数量  0

  • 信号位置数量  10

  • 端子预装  No

  • 键控  键极化 N

  • 工厂安装的后壳 

  • 键控 + 极化位置  N

电气特征

主体特性

  • 外壳电镀材料  无电镀镍

  • 外壳基材  铝, 铝 6061-T6

  • 圆形连接器绝缘材料类型  硬电介质/硅胶

  • 密封的 

  • 流体类型  M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 类型 I, 冷却液 25

  • 入口方式  后插

  • 环境保护类型  弹性体密封

  • 贯穿件类型 

  • 环境保护 

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A) 7.5

  • 反向极性 

  • 端子布局方式  13 – 98, 圆形

  • 圆形连接器端子类型  插座, 插针, 插针/插座

  • 端子数量(尺寸 20)  10

机械附件

  • 面板安装特性  不带

  • 连接器安装类型  电缆安装(自由悬挂), 面板安装

  • 极性代码  A, C, N, 正常

  • 接合对准类型  极化, 极化, 键控

  • 接合固定  不带, 带有

  • 接合固定类型  螺纹

壳体特性

  • 中心线(间距)  .06 mm [ .1 in ]

  • 圆形连接器壳体尺寸  13, C (13)

  • 定位监控  0°, 时序

尺寸

  • 组件长度  31 mm [ 1.22 in ]

  • 线径 (AWG) 18 – 24, 20 – 24, 24 – 20

  • 线径 (mm²) .2 – .52, .25 – 1.04

  • 兼容的绝缘直径范围  1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]

使用环境

  • 工作温度范围  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • 流体阻力 

操作/应用

  • 电路应用  Signal, 电源和信号

  • 屏蔽 

  • 耐用性等级 (Cycles) 500

包装特性

  • 封装数量  1

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-D38999-DTS18O

相关资料