请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器系统
线到面板, 线到面板
-
可密封
是
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
-
圆形连接器种类
母端
-
外壳类型
防松螺母母端
-
产品类型
连接器组件
结构特性
-
位数
37
-
电源位置数量
37
-
信号位置数量
0
-
端子预装
No
主体特性
-
外壳电镀材料
黑色锌镍合金
-
外壳基材
铝 6061-T6
-
圆形连接器绝缘材料类型
硬电介质/硅胶
-
密封的
否
接触件特性
-
端子额定电流(最大值) (A)
13
-
反向极性
否
-
端子布局方式
25 – 37
-
圆形连接器端子类型
插座, 插针
机械附件
-
连接器安装类型
面板安装
-
极性代码
A, B, C, N
-
接合对准类型
键控
-
接合固定
带有
尺寸
-
线径 (AWG)
20 – 16
-
线径 (mm²)
.52 – 1.31
使用环境
-
工作温度范围
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
参考编号
-
TE 内部编号
CAT-D38999-DTS18A