该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器系统  线到线, 线到面板, 线到面板

  • 可密封 

  • 连接器和端子端接到  电线和电缆

  • 圆形连接器种类  母端

  • 外壳类型  防松螺母母端

  • 产品类型  连接器组件

结构特性

  • 位数  6

  • 电源位置数量  6

  • 信号位置数量  0

  • 端子预装  No

主体特性

  • 外壳电镀材料  镉、外径, 镉、外径, 镉外径

  • 外壳基材  铝, 铝 6061-T6

  • 圆形连接器绝缘材料类型  硬电介质/硅胶

  • 密封的 

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A) 23

  • 反向极性 

  • 端子布局方式  17 – 6, 圆形

  • 圆形连接器端子类型  插座, 插针, 插针/插座, 更少插座, 更少插针

机械附件

  • 连接器安装类型  面板安装

  • 极性代码  A, B, C, N, 正常

  • 接合对准类型  极化, 极化, 键控

  • 接合固定  不带, 带有

壳体特性

  • 中心线(间距)  .06 mm [ .1 in ]

  • 圆形连接器壳体尺寸  17, E (17)

  • 定位监控  时序

尺寸

  • 线径 (AWG) 12 – 14, 14 – 12

  • 线径 (mm²) 2 – 3, 2.08 – 3.31

使用环境

  • 工作温度范围 (°C) -65 – 175, -65 – 200

  • 工作温度范围 (°F) -85 – 347, -85 – 392

操作/应用

  • 电路应用  电源, 电源和信号

  • 屏蔽 

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-D38999-DTS15I

相关资料