该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 滤波器类型  电源线

  • 输出端接类型  .250″ FASTON

  • 滤波要求  已滤波

  • 滤波器连接器类型  IEC 320/C-14

  • 接地扼流选件 

电气特征

  • 漏泄电流(最大值)(120VAC,60Hz) (µA) 2

  • 漏泄电流(最大值)(250VAC,50Hz) (µA) 5

  • 额定电流 (A) 1, 3, 6, 10, 15

  • 工作电压 (VAC) 250

主体特性

  • 产品方向  直角

机械附件

  • 面板安装特性类型  法兰, 法兰

使用环境

  • 工组温度范围 (°C) -10 – 40

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-C8114-EB41

相关资料

数据表/目录页