该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 滤波要求  已滤波

  • 输入端接类型  接线端子

  • 输出端接类型  接线端子

结构特性

  • 接线配置  WYE(4 导线 + 接地)

电气特征

  • 漏泄电流(最大值)(250VAC,50Hz) (mA) 118, 192

  • 额定电流 (A) 16, 25, 36, 63, 80, 110, 150, 180

  • 工作电压 (VAC) 480

机械附件

  • 产品安装类型  底盘

使用环境

  • 工组温度范围 (°C) -10 – 40

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-C8114-AY18

相关资料

数据表/目录页