该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

ZHD-CT 具有 零卤素特性以及耐流体腐蚀的额外优势,填补了高性能套管需求的空白,且不影响安全性或功能。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 可打印套管类型  连续

  • 可打印套管等级  耐流体和低火灾隐患

主体特性

  • 收缩率  2:1

  • 主要产品颜色  白色, 黄色

尺寸

  • 原始内径(最小值) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1

  • 原始内径(最小值) (in) .094, .125, .126, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • 收缩后内径(最大值) (mm) 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.75, 6.4, 9.5, 12.7, 19

  • 收缩后内径(最大值) (in) .047, .062, .063, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .75

  • 兼容电缆直径范围 (mm) 1.2 – 1.9, 1.7 – 2.6, 2.5 – 4., 3.8 – 5.4, 5.5 – 8.1, 6.9 – 10.7, 10.1 – 16.2, 14.29 – 21.59, 20.95 – 33.02

  • 兼容电缆直径范围 (in) .05 – .075, .069 – .105, .1 – .16, .15 – .215, .22 – .32, .26 – .449, .4 – .64, .563 – .85, .825 – 1.3

使用环境

  • 工作温度范围 (°C) -55 – 135, -55 – 175

  • 工作温度范围 (°F) -67 – 275

打印机/标签特性

  • 打印机类型  热转印

包装特性

  • 封装数量  50

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-C7679-Z614

相关资料

无可用文档。