该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

THS 系列是一系列极其稳定、高质量的线绕电阻器 在相对较低的表面温度的有限空间内耗散能力高达 75W 的大功率(在合适的散热器上)。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 电阻器类型  功率电阻器

  • 元件类型  线绕式

结构特性

  • 电阻器数量  1

电气特征

  • 工作电压 (VAC) 1250

  • 工作电压 (VDC) 160, 265, 550, 1400

  • 工作电压 (V) 1250

  • 无源元件容差 (%) 5

  • 电阻等级  1kΩ – 1MΩ, 最多 1 kΩ

  • 电阻值 (Ω) .01, .02, .05, .1, .15, .18, .22, .33, .39, .47, .5, .68, .82, 1, 1K, 1.2, 1.3K, 1.5, 1.5K, 1.8, 2, 2.2, 2.2K, 2.7, 2.7K, 3.3, 3.3K, 3.9, 4.7, 4.7K, 5, 5.1, 5.6, 5.6K, 6.8, 6.8K, 8.2, 10, 10K, 12, 15, 18, 22, 22K, 27, 33, 33K, 39, 47, 47K, 50, 50K, 56, 68, 75, 82, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 270, 330, 390, 420, 470, 500, 510, 560, 600, 680, 820

  • 额定功率 (W) 10, 15, 25, 50, 75

端接特性

  • 端接数量  2

  • 底盘贴装电阻器端接类型  焊片

机械附件

  • 面板安装特性类型  带安装孔的凸缘

尺寸

  • 产品高度 (mm) 9, 11, 15, 17, 26

  • 产品高度 (in) .354, .433, .591, .669, 1.024

  • 产品长度 (mm) 30, 36.5, 51, 71, 72.5

  • 产品长度 (in) 1.181, 1.437, 2.008, 2.795, 2.854

  • 产品宽度 (mm) 17, 21, 28, 30, 47.5

  • 产品宽度 (in) .669, .827, 1.102, 1.181, 1.87

使用环境

  • 温度系数 (ppm/°C) ±30, ±50

包装特性

  • 封装方法  零散零件 - 托盘

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-C339-T419

相关资料

数据表/目录页