请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
电气特征
-
无源元件容差 (%)
5, 10
-
电阻等级
1kΩ – 1MΩ, 最多 1 kΩ
-
电阻值 (Ω)
.1, .15, .47, .68, 1, 1.2K, 1.5, 1.5K, 1.8, 2.2, 2.61, 2.7K, 3.3K, 4.7K, 5.6K, 6.8K, 10, 10K, 18, 22, 22K, 27, 33, 47, 68, 100, 120, 270, 330, 470, 680
-
额定功率 (W)
4, 5, 7, 9, 11, 17
尺寸
-
无源元件尺寸 (mm)
20 x 6.4 x 6.4, 20 x 7 x 8, 20 x 8 x 7, 25 x 10 x 9, 25 x 6.4 x 6.4, 25 x 8 x 7, 38 x 8 x 7, 38 x 9 x 9, 50 x 10 x 9, 75 x 10 x 9, 75 x 9 x 9
使用环境
-
工组温度范围 (°C)
-55 – 350
-
温度系数 (ppm/°C)
±200, ±400