该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

配置产品并获取产品报价

概述

高值/高压电阻器厚膜 在油 3 端子种类选项中,在 20°C 下为 15W,在 70°C 下为 10W,在自由空气 20°C 下为 30W。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 电阻器类型  高价值/高压电阻器, 高价值/高压电阻器

  • 元件类型  厚膜

结构特性

  • 电阻器数量  1

电气特征

  • 工作电压 (V) 20000

  • 电阻等级  1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ

  • 电阻值 (Ω) 11M, 470K

  • 额定功率 (W) 15, 30

  • 无源元件容差 (%) 1, 5

端接特性

  • 端接数量  2

  • 底盘贴装电阻器端接类型  螺纹黄铜插针, 银插针

使用环境

  • 温度系数 (ppm/°C) ±300

包装特性

  • 封装方法  零散零件 - 盒装

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-C339-H99A

相关资料

数据表/目录页