请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
电气特征
-
工作电压 (VAC)
150, 265, 1250
-
工作电压 (VDC)
500, 1250
-
工作电压 (V)
160, 265
-
无源元件容差 (%)
1
-
电阻等级
最多 1 kΩ
-
电阻值 (Ω)
.2, 1, 1.21, 1.8, 5, 8.25, 10, 20, 27, 30, 33.2, 150, 240, 330, 332, 470, 560
-
额定功率 (W)
10, 16, 25, 50
端接特性
-
端接数量
2
-
底盘贴装电阻器端接类型
FASTON, 焊片
尺寸
-
产品高度 (mm)
9, 11, 15, 17
-
产品高度 (in)
.354, .433, .591, .669
-
产品长度 (mm)
31, 36.5, 51, 72.5
-
产品长度 (in)
1.22, 1.437, 2.008, 2.854
-
产品宽度 (mm)
17, 21, 28, 30
-
产品宽度 (in)
.669, .827, 1.102, 1.181
包装特性
-
封装方法
零散零件 - 托盘, 零散零件 - 盒装