该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

配置产品并获取产品报价

概述

铝装矿物填充绕线电阻器 1000W 机箱安装 200W 自由空气

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 电阻器类型  功率电阻器

  • 元件类型  线绕式

结构特性

  • 电阻器数量  1

电气特征

  • 工作电压 (V) 6500

  • 电阻等级  1kΩ – 1MΩ, 最多 1 kΩ

  • 电阻值 (Ω) 5.6K, 20, 680

  • 额定功率 (W) 1000

  • 无源元件容差 (%) 5

端接特性

  • 端接数量  2

  • 底盘贴装电阻器端接类型  M6 螺纹螺钉, 螺纹式端子

机械附件

  • 面板安装特性类型  带安装孔的凸缘

使用环境

  • 温度系数 (ppm/°C) ±100

包装特性

  • 封装方法  零散零件 - 托盘, 零散零件 - 盒装

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-C339-H857

相关资料

数据表/目录页