请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
电气特征
-
无源元件容差 (%)
5, 10
-
电阻等级
1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ, 最多 1 kΩ
-
电阻值 (Ω)
1K, 1M, 2.2, 2.2K, 2.6K, 3.3, 4.7, 4.7K, 6.8, 6.8K, 10, 10K, 15, 22, 33, 47, 50, 68, 100, 100K, 150, 200K, 220, 250, 270, 330, 470, 680
-
额定功率 (W)
100
尺寸
-
产品高度
21 mm [ .827 in ]
-
产品长度
38 mm [ 1.496 in ]
-
产品宽度
25.5 mm [ 1.004 in ]
使用环境
-
工组温度范围 (°C)
-55 – 125
-
温度系数 (ppm/°C)
±150
包装特性
-
封装方法
零散零件 - 托盘, 零散零件 - 盒装