请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
结构特性
-
端子排列方式
1 Form C、SPDT、1 C/O
电气特征
-
端子开关电压(最大值) (VDC)
28
-
输入电压 (VDC)
6, 12, 26.5
-
触点额定电流 (A)
10
-
线圈电压额定值 (VDC)
6, 12, 26.5
-
线圈电阻 (Ω)
40, 160, 700
-
线圈功率额定值(直流) (mW)
900, 1003
端接特性
-
端子配置
PCB Pins, 焊接挂钩端子
-
继电器连接类型
PCB Termination, 端子
机械附件
-
产品安装类型
印刷电路板, 平板天线, 底盘, 面板和印刷电路板
操作/应用
-
线圈励磁系统
非极化,单稳
-
抗冲击能力
100G's, 6ms
-
-
抗振性
20G's, 10 – 2000Hz