请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
支脚种类
通孔
-
传感器封装
4 针 SIL, 8 针 DIL
-
压力传感器类型
数字压力传感器
-
压力类型
量规
电气特征
-
电源电压范围 (V)
2.7 – 4.2, 4.2 – 5.5
尺寸
-
产品高度 (mm)
6.4, 12.75, 15.89, 22.25, 22.95, 25.4
-
产品高度 (in)
.251, .501, .625, .875, .903, 1
-
产品长度 (mm)
10.5, 13.4
-
产品长度 (in)
.413, .527
-
产品宽度
9.9 mm [ .389 in ]
使用环境
-
压力 (bar)
.068, .1, .25, 1, 2.5, 5, 6.89
-
压力 (psi)
1, 1.45, 3.62, 14.5, 72.51, 100
-
工作温度范围
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
操作/应用
-
输出接口
I²C
-
压力 (inH2O)
27.7, 40.18, 100.46, 401.86, 1004.66, 2009.3, 2770.76
-
压力 (mmHG)
51.7, 75, 187.51, 750.06, 1875.15, 3750.3, 5171.49
-
耐压范围
10 bar, 14 bar, 2 bar, 200 psi, 30 psi, 300 mbar, 5 bar
-
输出信号类型
12 位 I²C
-
压力精度
±.75% FSS(总精确度)
-
分辨率
12
包装特性
-
传感器端口配置
单侧口, 单倒钩, 双对侧口, 无端口