该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

特点

  • 相比螺丝式端接,插入式端接更节省安装时间
  • 简单的杆设计,一次释放一根导线
  • 提供平坦的连接器表面,可用于导线标记(提供多种颜色选择)
  • 通过无需工具的插入式导线端接,可轻松为家庭安装配线
  • 拥有明确的插入点用于进行导线插入
  • 提供三个插接方向,可改善安装体验
     

应用

  • 自动调温器
  • 烟雾探测器
  • 控制面板
  • 环境监视器
     

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 接线端子连接器类型  公端

  • 连接器系统  板到部件

  • 连接器和端子端接到  印刷电路板

结构特性

  • 位数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  • 行数  1

电气特征

  • 工作电压 (VAC) 250

主体特性

  • 产品方向  垂直

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A) 5

机械附件

  • 连接器安装类型  板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) (mm) 5, 8

使用环境

  • 工作温度范围  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用  电源

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-B8519-T273A

相关资料

数据表/目录页