请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
结构特性
-
PCB 安装方向
垂直
-
行数
2
-
位数
6, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 40
主体特性
-
连接器外形
标准
-
框架种类
已关闭
-
套管电镀材料
锡
-
套管材料
黄铜/铜
接触件特性
-
端子基材
铍铜合金, 铍铜合金
-
PCB 端子端接区域电镀材料
锡
-
端子类型
插针
-
IC 插座类型
DIP
-
端子制造
实芯
-
端子接触部电镀材料
锡
-
端子接合区域电镀材料厚度 (µin)
25
-
端子额定电流(最大值) (A)
3
-
接合接触类型
四指
端接特性
-
PCB 端接方法
通孔 - 焊接
-
端接柱体和尾部长度
3.18 mm [ .125 in ]
机械附件
-
连接器安装类型
板安装
-
接合对准
带有
-
接合对准类型
极化, 极化
壳体特性
-
中心线(间距)
2.54 mm [ .1 in ]
-
壳体颜色
黑色
-
外壳材料
热塑性聚酯
尺寸
-
产品长度 (mm)
40.64, 50.8
-
产品长度 (in)
1.6, 2
-
PCB 的外形高度 (mm)
3.43, 4.57
-
PCB 的外形高度 (in)
.135, .18
-
行间距 (mm)
15.24, 7.62
-
行间距 (in)
.3, .6
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
包装特性
-
封装方法
Tube, 盒和管
-
封装数量
12, 15, 17, 24, 26, 30, 80