问:TE 的剪切螺栓连接器和接头能否与瑞侃电缆附件结合使用?
答:我们的 ASBS 剪切螺栓连接器和接头与我们的热缩和冷应用接头和端接套件兼容,适用于高达 35 kV 的地下应用。
问:哪种导线系列适用于剪切螺栓连接器?
答:我们的剪切螺栓连接器用于从 #2 AWG 紧凑型到 1000 kcmil 同心 B 类绞合型的铝和铜导线。
问:安装剪切螺栓连接器是否需要扭矩扳手?
答:安装我们的剪切螺栓连接器不需要使用扭矩扳手,螺栓头经过预先设计,当扭矩达到适当水平时会剪断。
问:安装剪切螺栓连接器需要哪些工具?
答:我们的 ASBS 包含剪切螺栓头。可以使用冲击扳手或标准棘轮安装剪切螺栓。