该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

Product Description

HE13 / HE14 Thru-Hole Headers, Single Row, Right Angle View All DT RECP ASM Products (18)

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统  线到板

  • 接头类型  部分带罩

  • 可密封 

  • 连接器和端子端接到  印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型  PCB 安装接头

结构特性

  • 连接器端子负载状态  满载

  • 位数  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18

  • 行数  1

  • PCB 安装方向  直角

电气特征

主体特性

  • 主要产品颜色  蓝色

接触件特性

  • 端子基材  磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 

  • 端子底板材料 

  • 端子接触部电镀材料表面涂层  哑光

  • 端子形状和构造  正方形

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µm) .4, .8

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin) 15, 31

  • 接合方柱尺寸  .64 mm [ .025 in ]

  • 端子接触部电镀材料  金, 锡

  • 端子类型  插针

  • 端子额定电流(最大值) (A) 3

  • 端子接触部长度 (mm) 7

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 (mm) 2.9

  • PCB 端接方法  通孔 - 焊接

  • 方形端接柱体和尾部尺寸  .63 mm [ .025 in ]

机械附件

  • 面板安装特性  不带

  • 接合固定  带有

  • 接合对准类型  极化, 极化

  • 连接器安装类型  板安装

  • 接合对准  带有

  • PCB 安装固定  不带

壳体特性

  • 外壳材料  高温热塑塑料

  • 中心线(间距)  2.54 mm [ .1 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 (°C) -55 – 125, -40 – 100

  • 工作温度范围 (°F) -67 – 257, -40 – 212

操作/应用

  • 电路应用  Signal

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容  CSA LR7189, UL E28476

  • UL 阻燃性等级  UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量  100, 500, 1000, 2000, 4000

  • 封装方法  Bag, Box, 包装

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-AM74-H3401A

相关资料