请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器产品类型
连接器组件
-
连接器和壳体类型
母端, 母端
-
连接器系统
线到线, 线到面板, 线到面板
-
可密封
否
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
结构特性
-
信号位置数量
20
-
电源位置数量
5
-
位数
2, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 22, 26, 30, 60
-
行数
1, 2
电气特征
-
工作电压 (VAC)
50, 250
-
工作电压 (VDC)
50
-
工作电压 (V)
250
-
主体特性
-
主要产品颜色
黑色
-
抽屉种类
卡扣固定, 小型 CT, 小型电源, 混合
接触件特性
-
端子基材
磷青铜, 铜合金, 黄铜
-
端子类型
插座
-
端子布局
交错, 直插式
-
壳体内的端子定位力
不带
-
端子额定电流(最大值) (A)
1, 1.5, 12
机械附件
-
接合固定类型
锁闩, 锁闩
-
PCB 安装固定
不带
-
面板安装特性
不带
-
应力消除
不带
-
接合固定
不带, 带有
-
连接器安装类型
电缆安装(自由悬挂), 面板安装
壳体特性
-
外壳材料
PBT GF
-
中心线(间距)
1.5 mm [ .059 in ]
-
壳体入口配置
两端闭合
尺寸
-
线径 (mm²)
.2
-
线径 (AWG)
24 – 16
-
兼容的绝缘直径范围
1.6 – 4 mm [ .063 – .157 in ]
-
连接器宽度 (mm)
30.9
-
连接器高度 (mm)
14.8, 19
-
连接器高度 (in)
.582, .747, .748, 1.5
-
行间距 (mm)
4, 4.05, 6, 7, 8.05
-
行间距 (in)
.157, .159, .236, .276, .317
-
连接器长度 (mm)
28.1, 32.6, 35.6, 38.6, 67.1
-
连接器长度 (in)
1.104, 1.281, 1.399, 1.517, 2.637, 2.642
使用环境
-
工作温度范围
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
包装特性
-
封装方法
Tray, 盒和托盘, 零散零件
-
封装数量
25, 49