请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
结构特性
-
线圈特性
无, 线圈抑制二极管
-
端子排列方式
1 Form A (NO) + 1 Form B (NC), 1 Form B (NC), 1 Form C (SPDT), 1 Form X (SPST-NO-DM)
-
端子极数
1
电气特征
-
线圈功率额定值(直流) (mW)
7, 8, 10
-
线圈电阻 (Ω)
19, 75, 76, 900
-
线圈电压额定值 (VDC)
9, 16, 18, 32, 60, 90
-
触点额定电流 (A)
75
-
端子开关负载(最小值)
1A @ 12V
-
端子电压额定值 (VDC)
12, 24, 28, 80
端接特性
-
继电器连接类型
端子
-
端子配置
螺纹式端子, 螺纹式端子
尺寸
-
产品高度 (mm)
50, 50.5, 66
-
产品高度 (in)
1.96, 1.98, 2.59
-
产品长度 (mm)
62, 68, 72, 74.5, 82.5, 89
-
产品长度 (in)
2.44, 2.67, 2.83, 2.93, 3.24, 3.5
-
产品宽度 (mm)
45, 55, 62, 76, 76.2
-
产品宽度 (in)
1.77, 2.16, 2.44, 2.99, 3