该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

KISSLING 单极功率继电器

29 系列/300A

经济型 29 系列 300A 单线圈继电器是利用我们数十年积累的制造专业知识开发的,可满足最严苛的操作要求。这款单线圈系统继电器经过精心设计且磁路经过优化,可提供高抗冲击和抗振性能。这些继电器中使用的密封技术符合 IP67 和 IP6K9K(蒸汽压力清洁)保护标准。该继电器系列非常适合严苛条件下的各种应用。

主要特性

  • 密封外壳符合 IP6K9K 标准
  • 坚固的设计
  • 最低线圈电流
  • 多种结构可选
  • 6G 抗冲击和 4G 抗振性
  • 可确保连接电流和最大插拔次数
  • 高效线圈和磁路设计,具有一流的开关特性,能够满足保持电流要求

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 继电器类型  标准

结构特性

  • 线圈特性  无, 线圈抑制二极管

  • 端子排列方式  (2) x 1 Form A (SPST-NO), 1 Form A (NO) + 1 Form B (NC), 1 Form C (SPDT), 1 Form X (SPST-NO-DM), 2 Form A (NO)

  • 端子极数  1, 2

电气特征

  • 线圈功率额定值(直流) (mW) 10

  • 线圈电阻 (Ω) 9, 15, 36, 62

  • 线圈电压额定值 (VDC) 9, 16, 18, 32

  • 触点额定电流 (A) 300

  • 端子开关负载(最小值)  1A @ 12V

  • 端子电压额定值 (VDC) 12, 24, 28

接触件特性

  • 端子材料  AgSnO2

端接特性

  • 继电器连接类型  端子

  • 端子配置  螺纹式端子, 螺纹式端子

机械附件

  • 产品安装类型  平板天线, 底盘

  • 产品安装特性类型  安装支架, 带安装孔的法兰

尺寸

  • 产品高度 (mm) 55.5, 55.65, 76.5, 106, 108

  • 产品高度 (in) 2.18, 2.19, 3.01, 4.17, 4.25

  • 产品长度 (mm) 78, 100, 101, 115, 120, 134.5, 143

  • 产品长度 (in) 3.07, 3.93, 3.97, 4.52, 4.72, 5.29, 5.62

  • 产品宽度 (mm) 55, 60, 62, 84, 94

  • 产品宽度 (in) 2.16, 2.36, 2.44, 3.3, 3.7

操作/应用

  • 线圈励磁系统  单稳态、交流

  • 驱动系统  DC

包装特性

  • 封装方法  Carton

其他

  • 端子电流类 (A) 300

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-AL6-KSPR29300

相关资料