请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
射频接口
F Type
-
射频连接器种类
插座
-
连接器系统
缆到板
-
可密封
否
-
连接器和端子端接到
印刷电路板
接触件特性
-
射频连接器中心端子电镀材料
锡
-
射频连接器中心端子材料
磷青铜, 铍铜合金
-
射频连接器中心端子底板材料
镍
端接特性
-
PCB 端接方法
通孔 - 焊接
-
端接柱体和尾部长度
3.56 mm [ .14 in ]
机械附件
-
射频连接器耦合机制
推入式, 螺纹
-
连接器安装类型
板安装
-
射频端子吸附方法
机械
-
制动器
不带
尺寸
-
PCB 的外形高度
20.57 mm [ .81 in ]
-
射频连接器插接外直径(近似值)
9.65 mm [ .38 in ]
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
参考编号
-
TE 内部编号
CAT-884-FTYPEMV75