请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
线缆绝缘材料
辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE 聚合物
-
导体材料
镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜
-
电线颜色(基准)
橙色, 灰色, 白色, 紫色, 紫色, 红色, 绿色, 蓝色, 褐色, 黄色, 黑色
-
电线颜色(条纹)
橙色, 红色, 绿色, 蓝色, 黄色, 黑色
尺寸
-
股尺寸 (AWG)
32
-
导体直径范围 (mm)
.95 – .98, .99
-
导体直径范围 (in)
.037 – .039, .039
-
电缆外径 (mm)
1.27, 1.47
-
电缆外径 (in)
.05, .058
-
线径 (AWG)
20
-
电缆绝缘厚度 (in)
.005, .009
使用环境
-
电缆类型
规格 55, 规格 55A
-
工组温度范围 (°C)
-65 – 150