请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
电线颜色(基准)
白色, 红色, 蓝色, 黑色
-
电线颜色(条纹)
蓝色, 黑色
-
线缆绝缘材料
辐照交联改性 ETFE 聚合物
-
导体材料
镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜
尺寸
-
股尺寸 (AWG)
32
-
线径 (CMA)
1.47
-
导体直径范围 (mm)
.94, .97
-
导体直径范围 (in)
.037, .038
-
电缆长度 (ft)
100
-
电缆外径 (mm)
2.66, 2.95
-
电缆外径 (in)
.102, .116
-
线径 (AWG)
20
使用环境
-
电缆类型
规格 55
-
工作温度范围
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]