请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
电缆颜色
橙色
-
线缆绝缘材料
辐照交联改性 ETFE 聚合物
-
导体材料
镀镍铜, 镀镍铜
-
电线颜色(基准)
橙色, 白色, 蓝色, 黑色
尺寸
-
股尺寸 (AWG)
32
-
导体直径范围
1.01 mm [ .04 in ]
-
电缆外径 (mm)
1.27, 1.47
-
电缆外径 (in)
.05, .058
-
线径 (AWG)
20
-
电缆绝缘厚度 (mm)
.13
-
电缆绝缘厚度 (in)
.005, .009
使用环境
-
电缆类型
规格 55
-
工组温度范围 (°C)
-65 – 200