请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
电气特征
-
工作电压 (V)
600
-
电阻额定值条件(最大值)
15.1 Ω/1000 ft,20°C, 17.5 Ω/1000 ft,20°C
主体特性
-
线缆绝缘材料
辐照交联改性 ETFE 聚合物
-
导体材料
镀银铜, 镀银铜, 镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金
-
电线颜色(基准)
白色, 红色, 蓝色, 黑色
尺寸
-
股尺寸 (AWG)
34
-
导体直径范围
.7 – .8 mm [ .027 – .031 in ]
-
电缆外径 (mm)
.99, 1.09, 1.27
-
电缆外径 (in)
.039, .043, .05
-
线径 (AWG)
22
使用环境
-
电缆类型
规格 55
-
工组温度范围 (°C)
-65 – 200