请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
结构特性
-
线圈特性
Coil Polarity Protection Diode, 线圈抑制二极管
-
端子排列方式
2 Form C、DPDT、2 C/O
电气特征
-
端子开关电压(最大值) (VDC)
28
-
输入电压 (VDC)
5, 6, 12, 18, 26.5
-
触点额定电流 (A)
2
-
线圈电压额定值 (VDC)
5, 6, 12, 18, 26.5
-
线圈电阻 (Ω)
44, 56, 210, 650, 1350
-
线圈功率额定值(直流) (mW)
498, 520, 568, 642, 686
端接特性
-
端子配置
PCB Pins, 焊接挂钩端子
-
继电器连接类型
PCB Termination, 悬空引线, 端子
机械附件
-
产品安装类型
印刷电路板, 平板天线, 底盘, 普通外壳, 面板和印刷电路板
操作/应用
-
线圈励磁系统
非极化,单稳
-
抗冲击能力
100 G,11 ms, 100G's, 6ms, 75 G,6 ms
-
驱动系统
DC
-
抗振性
30G's, 10 – 3000Hz
参考编号
-
TE 内部编号
CAT-3SBC-DPDT-WCS