请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器系统
线到板
-
接头类型
部分带罩
-
可密封
否
-
连接器和端子端接到
印刷电路板
-
PCB 连接器组件类型
PCB 安装接头
结构特性
-
位数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
-
行数
1
-
PCB 安装方向
垂直
电气特征
-
工作电压 (VAC)
125
-
工作电压 (VDC)
125
接触件特性
-
端子基材
黄铜
-
PCB 端子端接区域电镀材料
锡
-
端子接触部电镀材料表面涂层
哑光
-
端子形状和构造
圆形, 圆形
-
端子接合区域电镀材料厚度
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]
-
接合插针直径
.6 mm [ .024 in ]
-
端子布局
交错, 直插式
-
PCB 端子端接区域电镀材料厚度
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]
-
端子接触部电镀材料
锡
-
端子类型
插针
-
端子额定电流(最大值) (A)
4
-
端子接触部长度
4.5 mm [ .177 in ]
端接特性
-
圆形端接柱体和尾部直径
.6 mm [ .024 in ]
-
PCB 端接方法
表面贴装
机械附件
-
PCB 安装固定类型
板锁
-
面板安装特性
带有
-
接合固定
不带
-
接合对准类型
极化, 极化
-
连接器安装类型
板安装
-
接合对准
带有
-
PCB 安装对准
不带, 带有
-
PCB 安装固定
不带, 带有
壳体特性
-
外壳材料
6T PA GF 30, PA GF30
-
中心线(间距) (mm)
2
-
中心线(间距) (in)
.078, .079
尺寸
-
PCB 厚度(建议)
.8 mm [ .031 – .063 in ]
-
连接器宽度
4 mm [ .157 in ]
-
连接器高度
7.8 mm [ .307 in ]
-
连接器长度 (mm)
10, 12, 14, 16, 18, 20, 6, 8
-
连接器长度 (in)
.236, .314, .393, .472, .551, .63, .709, .787
使用环境
-
工作温度范围 (°C)
-40 – 105, -40 – 221
-
工作温度范围 (°F)
-40 – 105, -40 – 221
操作/应用
-
装配工艺特点
不带拾放盖, 拾放盖, 拾放盖
-
电路应用
电源和信号
行业标准
-
与已批准的标准产品兼容
CSA LR7189, UL E28476
-
与机构/标准产品兼容
CSA, UL
-
UL 阻燃性等级
UL 94V-0
包装特性
-
封装数量
20, 25, 30, 40, 45, 60, 80, 2000
-
封装方法
Box, Tube
参考编号
-
TE 内部编号
CAT-3984552-PHITPS