请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器系统
线到板
-
接头类型
全部带罩
-
可密封
否
-
连接器和端子端接到
印刷电路板
-
PCB 连接器组件类型
PCB 安装接头
结构特性
-
位数
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
-
行数
2
-
PCB 安装方向
直角
电气特征
-
工作电压 (VAC)
125
-
工作电压 (VDC)
125
接触件特性
-
端子基材
黄铜
-
PCB 端子端接区域电镀材料
锡
-
端子接触部电镀材料表面涂层
亮光, 哑光
-
端子形状和构造
圆形, 圆形
-
端子接合区域电镀材料厚度
1 µm [ 39.37 µin ]
-
接合插针直径
.6 mm [ .024 in ]
-
端子布局
直插式
-
PCB 端子端接区域电镀材料厚度
1 µm [ 39.37 µin ]
-
端子接触部电镀材料
锡
-
端子类型
插针
-
端子额定电流(最大值) (A)
4
-
端子接触部长度
4.7 mm [ .185 in ]
端接特性
-
端接柱体和尾部长度
3.2 mm [ .126 in ]
-
圆形端接柱体和尾部直径
.6 mm [ .024 in ]
-
PCB 端接方法
通孔 - 焊接
机械附件
-
PCB 安装固定类型
板锁
-
接合固定
不带
-
接合对准类型
极化, 极化
-
连接器安装类型
板安装
-
接合对准
带有
-
PCB 安装对准
带有
-
PCB 安装固定
带有
壳体特性
-
外壳材料
66 尼龙, 66 尼龙
-
中心线(间距)
2 mm [ .079 in ]
尺寸
-
行间距
6.5 mm [ .256 in ]
-
PCB 厚度(建议)
1.6 mm [ .063 in ]
-
连接器宽度
11.1 mm [ .437 in ]
-
连接器高度
11 mm [ .433 in ]
-
连接器长度 (mm)
21.9, 23.9, 25.9, 27.9, 29.9, 31.9, 33.9, 35.9
-
连接器长度 (in)
.862, .941, 1.02, 1.098, 1.177, 1.255, 1.334, 1.413
使用环境
-
工作温度范围 (°C)
-40 – 105, -30 – 105, -22 – 221
-
工作温度范围 (°F)
-40 – 105, -40 – 221, -30 – 105, -22 – 221
操作/应用
-
装配工艺特点
拾放盖, 拾放盖
-
电路应用
Signal, 电源和信号
行业标准
-
与已批准的标准产品兼容
CSA LR7189, UL E28476
-
与机构/标准产品兼容
CSA, UL
-
UL 阻燃性等级
UL 94V-0
包装特性
-
封装数量
120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200
-
封装方法
Box, Tray
参考编号
-
TE 内部编号
CAT-3980700-DRWHRA