请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器和端子端接到
印刷电路板
-
插座套管种类
插塞头
-
连接器系统
缆到板
-
可密封
否
接触件特性
-
端子基材
铍铜合金, 铍铜合金
-
端子接合区域电镀材料厚度 (µm)
2.54, 30
-
端子接合区域电镀材料厚度 (µin)
30
-
端子额定电流(最大值) (A)
5
-
接触弹簧电镀厚度 (µm)
.762, 2.54, 3.81
-
接触弹簧电镀厚度 (µin)
30
-
接触弹簧电镀材料
金, 锡
端接特性
-
线缆端接方法
焊接, 焊接
-
PCB 端接方法
通孔 - 免焊连接
-
插入法
手动/半自动, 手动/半自动/自动
尺寸
-
PCB 厚度(建议)
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
插座长度 (mm)
4.67, 7.37
-
插座长度 (in)
.184, .29
-
PCB 孔直径 (mm)
1.32, 1.57
-
PCB 孔直径 (in)
.052, .062
-
线径 (AWG)
22 – 20, 28 – 22
-
线径 (mm²)
.081 – .326, .326 – .518
-
接合插针直径范围 (mm)
.36 – .66, .71 – .84
-
接合插针直径范围 (in)
.014 – .026, .028 – .033
使用环境
-
工作温度范围
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
包装特性
-
封装方法
Bag, Reel, 带式载体, 零散零件
-
封装数量
2000, 10000