请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器盖型
保护盖
-
连接器和壳体类型
母端, 母端
-
连接器系统
线到面板, 线到面板, 缆到板, 缆到缆
-
连接器产品类型
连接器套件, 连接器套件
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
-
连接器套件类型
连接器套件
结构特性
-
位数
50
-
行数
2
-
与线缆类型兼容
分离式导线, 圆形护套电缆
主体特性
-
连接器外形
标准
-
主要产品颜色
黑色
-
屏蔽材料
碳钢
-
屏蔽电镀材料
镍
-
出线角度
180°, 90°
-
外盖材料
热塑塑料, 聚乙烯, 聚苯醚
接触件特性
-
端子基材
磷青铜, 铜合金
-
端子底板材料
钯镍
-
端子接触部电镀材料
薄金或镀金, 金, 镀金
-
端子接合区域电镀材料厚度
.76 µm [ 30 µin ]
-
端子额定电流(最大值) (A)
.3, .5, 1, 1.5, 3.5
机械附件
-
螺纹尺寸
4-40, 4-40 UNC 2B
-
接合固定类型
螺钉锁
-
接合固定
带有
-
连接器安装类型
电缆安装(自由悬挂), 面板安装
壳体特性
-
外壳材料
热塑性, 聚苯醚, 聚苯醚
-
中心线(间距)
2.16 mm [ .085 in ]
尺寸
-
兼容的绝缘直径范围 (in)
.045
-
兼容的绝缘直径(最大值)
1.14 mm [ .045 in ]
-
实芯线径 (mm²)
.13 – .32, .65
-
实芯线径 (AWG)
26 – 24
-
绞线尺寸 (mm²)
.09, .1, .14, .33
-
绞线尺寸 (AWG)
22, 24, 26, 27, 28
-
线径 (AWG)
24, 26, 26 – 24, 27
-
适用的电缆绝缘层直径范围 (mm)
10.8 – 12.7, 8.89 – 10.8, 8.89 – 15.88
-
-
-
使用环境
-
工作温度范围
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]