请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器和壳体类型
插头
-
连接器系统
板对板
-
连接器壳体尺寸
5
-
连接器和端子端接到
印刷电路板
-
-
壳体材料配置
全部金属外壳, 正面金属外壳
主体特性
-
主要产品颜色
黑色
-
外壳电镀材料
锌, 锡
-
屏蔽材料
钢
-
屏蔽电镀材料
锡
-
连接器外形
标准, 高
-
插针材料
热塑塑料
-
接合特性电镀材料
锌
-
接合特性材料
钢
接触件特性
-
端子基材
黄铜
-
PCB 端子端接区域电镀材料
锡, 锡铅
-
端子底板材料
钯镍, 镍
-
端子接触部电镀材料
金, 镀金
-
端子接合区域电镀材料厚度 (µin)
30
-
端子形状和构造
正方形
-
端子额定电流(最大值) (A)
6
端接特性
-
PCB 端接方法
通孔 - 焊接
-
端接柱体和尾部长度
3.18 mm [ .125 in ]
-
方形端接柱体和尾部尺寸
.63 mm [ .025 in ]
机械附件
-
PCB 安装对准
带有
-
安装孔直径
3.05 mm [ .12 in ]
-
PCB 安装固定
带有
-
PCB 安装固定类型
安装孔
-
接合固定
不带, 带有
-
接合固定类型
安装螺钉, 母端螺钉锁,4-40 UNC
-
连接器安装类型
板安装
壳体特性
-
外壳材料
PBT GF, 尼龙 GF, 热塑性, 玻璃填充 PBT, 玻璃填充尼龙
-
外壳材料
碳钢, 钢
-
中心线(间距) (mm)
2.74, 2.77
-
中心线(间距) (in)
.108, .109
尺寸
-
PCB 厚度(建议) (mm)
1.57, 1.58, 2.36, 2.39
-
PCB 厚度(建议) (in)
.062, .093
-
行间距
2.84 mm [ .112 in ]
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
行业标准
-
UL 阻燃性等级
UL 94V-0
-
与已批准的标准产品兼容
UL E28476
参考编号
-
TE 内部编号
CAT-246-DPARS5274