请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
接触件特性
-
PCB 端子端接区域电镀材料
锡
-
端子底板材料
镍
-
端子接合区域电镀材料厚度 (µin)
30
-
端子类型
插座
-
端子接触部电镀材料
金
-
端子大小
尺寸 20
-
端子基材
磷青铜
-
端子额定电流(最大值) (A)
3.1
端接特性
-
PCB 端接方法
通孔 - 焊接
-
端接柱体和尾部长度 (mm)
3.18, 10.85, 16.54
-
端接柱体和尾部长度 (in)
.125, .427, .651
-
线缆端接方法
压接, 焊接, 焊接
-
产品端接到
印刷电路板, 线缆
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]