请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器系统
线到板
-
接头类型
分离
-
可密封
否
-
连接器和端子端接到
印刷电路板
-
PCB 连接器组件类型
PCB 安装接头
结构特性
-
装载位置数量
4
-
列数
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
-
位数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20
-
行数
1
-
PCB 安装方向
垂直
接触件特性
-
端子基材
铜合金
-
PCB 端子端接区域电镀材料
金, 锡
-
端子底板材料
镍
-
端子接触部电镀材料表面涂层
亮光, 哑光
-
端子形状和构造
正方形
-
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层
哑光
-
端子接合区域电镀材料厚度 (µm)
.76, 3.81
-
端子接合区域电镀材料厚度 (µin)
30, 150
-
端子底板材料厚度
1.27 µm [ 50 µin ]
-
端子布局
直插式
-
PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µm)
.762, 3.81 – 8.89
-
PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µin)
150 – 350, 300
-
接合方柱尺寸
.64 mm [ .025 in ]
-
端子接触部电镀材料
金, 锡
-
端子类型
插针
-
端子额定电流(最大值) (A)
5
-
端子接触部长度
7.49 mm [ .295 in ]
端接特性
-
端接柱体和尾部长度 (mm)
2.79
-
端接柱体和尾部长度 (in)
.109, .11, .125
-
PCB 端接方法
通孔 - 焊接
-
方形端接柱体和尾部尺寸
.64 mm [ .025 in ]
机械附件
-
PCB 安装固定类型
固定支脚
-
面板安装特性
不带
-
接合固定
不带
-
接合对准类型
极化, 极化
-
连接器安装类型
板安装
-
接合对准
不带, 带有
-
PCB 安装对准
不带
-
PCB 安装固定
不带, 带有
壳体特性
-
外壳材料
聚酯 - GF
-
中心线(间距)
2.54 mm [ .1 in ]
尺寸
-
PCB 厚度(建议)
1.6 mm [ .063 in ]
-
连接器宽度 (mm)
2.33, 2.34
-
连接器宽度 (in)
.092
-
连接器高度 (mm)
10.03, 10.33
-
连接器高度 (in)
.395
-
连接器长度 (mm)
12.4, 14.94, 17.48, 17.75, 20.02, 22.56, 25.1, 27.64, 30.18, 35.26, 4.78, 40.34, 50.5, 7.31, 7.32, 9.86
-
连接器长度 (in)
.188, .288, .388, .488, .588, .688, .699, .788, .888, .988, 1.088, 1.188, 1.388, 1.588, 1.988
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
行业标准
-
与已批准的标准产品兼容
CSA LR7189, UL E28476
-
与机构/标准产品兼容
CSA, UL
-
UL 阻燃性等级
UL 94V-0
包装特性
-
封装数量
125, 250, 500, 15000
-
封装方法
Bag, Box, Carton, 包装