请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器系统
线到板
-
接头类型
部分带罩
-
可密封
否
-
连接器和端子端接到
印刷电路板
-
PCB 连接器组件类型
PCB 安装接头
结构特性
-
列数
2, 4, 6, 9
-
位数
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
-
行数
1
-
PCB 安装方向
垂直
接触件特性
-
端子基材
铜合金
-
PCB 端子端接区域电镀材料
锡, 锡铅
-
端子底板材料
镍
-
端子接触部电镀材料表面涂层
亮光, 哑光
-
端子形状和构造
正方形
-
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层
亮光, 哑光
-
端子接合区域电镀材料厚度 (µm)
.38, .76, 3.81, 3.81 – 6.3
-
端子接合区域电镀材料厚度 (µin)
15, 30, 150, 150 – 250
-
端子底板材料厚度
1.27 µm [ 50 µin ]
-
端子布局
直插式
-
PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µm)
3.81, 3.81 – 6.3, 3.81 – 8.89
-
PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µin)
150, 150 – 250, 150 – 350
-
接合方柱尺寸
.64 mm [ .025 in ]
-
端子接触部电镀材料
金, 锡
-
端子类型
插针
-
端子额定电流(最大值) (A)
5
-
端子接触部长度 (mm)
7.37, 7.49
-
端子接触部长度 (in)
.29, .295
端接特性
-
端接柱体和尾部长度 (mm)
2.69, 3.43
-
端接柱体和尾部长度 (in)
.106, .135
-
PCB 端接方法
通孔 - 焊接
-
方形端接柱体和尾部尺寸
.64 mm [ .025 in ]
机械附件
-
接合固定类型
摩擦锁定
-
面板安装特性
不带
-
接合固定
不带, 带有
-
接合对准类型
极化, 极化
-
连接器安装类型
板安装
-
接合对准
带有
-
PCB 安装对准
不带
-
PCB 安装固定
不带
壳体特性
-
外壳材料
PA 66 GF20, 尼龙 4/6
-
中心线(间距)
2.54 mm [ .1 in ]
尺寸
-
PCB 厚度(建议) (mm)
.25, 1.57, 1.6
-
PCB 厚度(建议) (in)
.01, .062, .063
-
连接器宽度 (mm)
5.71, 6.35
-
连接器宽度 (in)
.225, .25
-
连接器高度 (mm)
8.81, 10.03, 10.66, 13.97
-
连接器高度 (in)
.34, .395, .42, .55
-
连接器长度 (mm)
10.16, 10.31, 14.94, 19.69, 22.86, 5.08, 7.62
-
连接器长度 (in)
.2, .3, .4, .406, .6, .775, .9
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
行业标准
-
与已批准的标准产品兼容
CSA LR7189, UL E28476
-
与机构/标准产品兼容
CSA, UL
-
UL 阻燃性等级
UL 94V-0
包装特性
-
封装数量
25, 38, 57, 114, 500, 4500, 5000
-
封装方法
Bag, Box, Carton, Tube, 包装