请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器密封件和插头类型
密封圈
-
连接器形状
圆形
-
射频接口
BNC
-
射频连接器种类
插座
-
与射频电缆类型兼容
RG 124, RG 140, RG 142, RG 142A, RG 142B, RG 161, RG 174, RG 179, RG 187, RG 188, RG 210, RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C, RG 59, RG 59A, RG 59B, RG 62, RG 62A, RG 62B
-
连接器系统
线到面板, 线到面板, 缆到缆
-
可密封
是
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
主体特性
-
电缆连接器方向
直式
-
主体材料
黄铜
-
主体材料表面涂层
电镀
-
主体电镀材料
银
接触件特性
-
压接类型
单
-
射频连接器中心端子电镀材料
金
-
射频连接器中心端子材料
铍铜合金
-
射频连接器中心端子电镀厚度 (µin)
1016, 1080, 889
-
射频连接器中心端子底板材料
镍
机械附件
-
面板安装方式
后部安装
-
射频连接器耦合机制
卡口
-
连接器安装类型
面板安装
-
射频端子吸附方法
机械
-
制动器
不带, 带有
尺寸
-
射频连接器插接外直径(近似值)
14.53 mm [ .572 in ]
使用环境
-
绝缘选项
非绝缘
-
工作温度范围 (°C)
-65 – 165, -55 – 85
-
工作温度范围 (°F)
-85 – 329, -67 – 185
其他
-
等级
军事
-
电介质材料
PTFE, 含氟聚合物, 聚丙烯
-
-
参考编号
-
TE 内部编号
CAT-076-BNCJK4GMG