请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
-
连接器和壳体类型
插头
-
连接器系统
缆到缆
-
连接器壳体尺寸
4
-
可密封
否
-
-
壳体材料配置
全部金属外壳, 正面金属外壳
主体特性
-
外壳电镀材料
锡
-
屏蔽材料
钢
-
屏蔽电镀材料
锡
-
接合固定特征材料
锌合金
-
插针材料
尼龙, 玻璃填充 PBT/尼龙, 玻璃填充尼龙
机械附件
-
接合固定
带有
-
接合固定类型
4-40 螺钉锁, 安装孔, 箝紧螺母,4-40 UNC, 锁紧螺丝, 锁紧螺丝
壳体特性
-
外壳材料
钢
-
中心线(间距)
2.41 mm [ .095 in ]
尺寸
-
兼容的绝缘直径范围 (mm)
8.59 – 14.28
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
包装特性
-
封装方法
Carton, Kit, 包装
-
封装数量
1, 300