请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
-
连接器密封件和插头类型
垫圈密封件
-
连接器和壳体类型
插头
-
连接器系统
缆到缆
-
连接器壳体尺寸
1
-
可密封
否
-
-
壳体材料配置
全塑料, 全部金属外壳
主体特性
-
主要产品颜色
黑色
-
外壳电镀材料
锌, 锡, 镀锡铜
-
屏蔽材料
钢
-
屏蔽电镀材料
锡, 镀锡铜
-
接合固定特征材料
不锈钢, 锌合金
-
插针材料
PBT GF, 尼龙 GF, 热塑塑料, 玻璃填充 PBT/尼龙, 玻璃填充尼龙
机械附件
-
接合固定
不带, 带有
-
接合固定类型
固定夹, 安装孔, 安装螺钉, 箝紧螺母,4-40 UNC, 锁紧螺丝, 锁紧螺丝
-
安装特性材料
钢
-
安装特性电镀材料
锌
壳体特性
-
外壳材料
尼龙 GF, 热塑性, 聚酯 GF
-
外壳材料
钢
-
中心线(间距) (mm)
2.74, 2.76, 2.79
-
中心线(间距) (in)
.108, .109, .11
尺寸
-
线径 (mm²)
.2 – .56
-
线径 (AWG)
24 – 20
-
兼容的绝缘直径范围 (mm)
1.73, 4.19 – 11.56, 4.58 – 11.68, 4.7 – 8.13, 4.83 – 8.38
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
行业标准
-
UL 阻燃性等级
UL 94V-0, UL 94V-2
包装特性
-
封装方法
Bag, Box, Kit, 包装, 零散零件
-
封装数量
1, 50, 100, 800