请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器和壳体类型
母端, 母端
-
连接器系统
板对板
-
连接器壳体尺寸
1
-
连接器和端子端接到
印刷电路板
-
壳体材料配置
全塑料, 正面金属外壳
主体特性
-
主要产品颜色
黑色
-
外壳电镀材料
锡, 镀锡铜
-
连接器外形
中等, 低, 标准
-
接合固定特征材料
黄铜
-
插针材料
黄铜
-
接合特性电镀材料
镍
-
接合特性材料
锌, 黄铜
接触件特性
-
端子基材
铜合金, 铜镍合金, 铜镍合金
-
PCB 端子端接区域电镀材料
锡, 锡铅
-
端子底板材料
钯镍, 镍
-
端子接触部电镀材料
金, 镀金
-
端子接合区域电镀材料厚度 (µin)
30
端接特性
-
PCB 端接方法
通孔 - 免焊连接
-
端接柱体和尾部长度
5.8 mm [ .228 in ]
-
矩形端接柱体和尾部宽度
.86 mm [ .034 in ]
-
矩形端接柱体和尾部厚度
.63 mm [ .025 in ]
机械附件
-
安装孔直径 (mm)
3.05, 3.51
-
安装孔直径 (in)
.12, .138
-
PCB 安装固定
带有
-
PCB 安装固定类型
作用/符合标准的尾, 安装孔
-
接合固定
不带, 带有
-
接合固定类型
母端螺钉锁,固定, 螺纹插针,4-40 UNC, 螺纹插针,4-40 UNC
-
连接器安装类型
板安装
壳体特性
-
外壳材料
尼龙 GF, 热塑性, 聚酯 GF
-
外壳材料
碳钢
-
中心线(间距)
2.74 mm [ .108 in ]
尺寸
-
PCB 厚度(建议) (mm)
2.36, 3.18
-
PCB 厚度(建议) (in)
.093, .125
-
行间距
2.84 mm [ .112 in ]
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
行业标准
-
UL 阻燃性等级
UL 94V-0
-
与已批准的标准产品兼容
UL E81956
参考编号
-
TE 内部编号
CAT-026-RAVSAP1274