请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器和壳体类型
母端, 母端
-
连接器系统
板对板, 线到板
-
连接器壳体尺寸
4
-
连接器和端子端接到
印刷电路板
-
壳体材料配置
全塑料, 全部金属外壳, 正面金属外壳
-
结构特性
-
位数
15, 37
-
行数
2
-
PCB 安装方向
垂直
主体特性
-
主要产品颜色
黑色
-
外壳电镀材料
锡, 镀锡铜
-
屏蔽材料
钢
-
屏蔽电镀材料
锡
-
连接器外形
标准, 高
-
插针材料
热塑塑料, 黄铜
-
接合固定特征材料
黄铜
-
装配过程特性材料
磷青铜, 黄铜
-
接合特性材料
锌, 黄铜
-
接触件特性
-
端子基材
磷青铜
-
PCB 端子端接区域电镀材料
锡, 锡铅
-
端子底板材料
钯镍, 铜, 镍
-
端子接触部电镀材料
金, 镀金
-
端子接合区域电镀材料厚度
.76 µm [ 30 µin ]
-
端子形状和构造
圆形, 圆形, 正方形
-
端子额定电流(最大值) (A)
1.5, 6
-
PCB 端接区域电镀涂层
亮光
端接特性
-
PCB 端接方法
通孔 - 焊接
-
端接柱体和尾部长度 (mm)
3.18, 3.2, 4.32, 4.78
-
端接柱体和尾部长度 (in)
.125, .126, .17, .188
-
圆形端接柱体和尾部直径 (mm)
.6, .66
-
圆形端接柱体和尾部直径 (in)
.023, .026
-
矩形端接柱体和尾部宽度
.45 mm [ .017 in ]
-
矩形端接柱体和尾部厚度
.32 mm [ .012 in ]
-
方形端接柱体和尾部尺寸
.63 mm [ .025 in ]
机械附件
-
安装孔直径 (mm)
3.05, 3.07, 3.1
-
安装孔直径 (in)
.12, .121
-
PCB 安装固定
不带, 带有
-
PCB 安装固定类型
4-40 固定插针, 4-40 固定螺钉锁, 安装孔, 板锁
-
接合固定
不带, 带有
-
接合固定类型
4-40 螺钉锁, 插针板锁, 母端螺钉锁,M3, 母端螺钉锁,固定, 箝紧螺母,4-40 UNC, 螺纹插针,4-40 UNC, 螺纹插针,4-40 UNC
-
连接器安装类型
板安装
-
装配过程特性电镀材料
锡, 镀锡铜, 镍打底镀锡
壳体特性
-
外壳材料
PBT GF, 尼龙 GF, 热塑性, 聚酯, 聚酯 GF
-
外壳材料
碳钢, 钢
-
中心线(间距) (mm)
2.74, 2.77
-
中心线(间距) (in)
.108, .109
尺寸
-
PCB 厚度(建议) (mm)
1.57, 1.57 – 2.36, 1.6, 2.36, 2.36 – 3.18
-
PCB 厚度(建议) (in)
.062, .062 – .093, .062 – .125, .093 – .125
-
行间距 (mm)
2.84
-
行间距 (in)
.111, .112
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
操作/应用
-
屏蔽
否, 是
-
电路应用
Signal
-
耐用性等级 (Cycles)
200
行业标准
-
UL 阻燃性等级
UL 94V-0
-
与已批准的标准产品兼容
DIN 41652, UL E28476, UL E81956
包装特性
-
封装方法
Tray, Tube
-
封装数量
7, 13, 25, 40
参考编号
-
TE 内部编号
CAT-025-DRAVS4277