产品 | TE 产品编号 | 文档 | 连接器系统 | 位数 | 中心线(间距) | 行间距 | 端子形状和构造 | PCB 安装固定类型 | 接合固定 | 接合固定类型 | 端子额定电流(最大值) | 连接器安装类型 |
---|
| 5747250-3 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 带有 | 螺纹插针,4-40 UNC, 螺纹插针,4-40 UNC | 6 A | 板安装 |
| 5747467-1 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 不带 | - | 6 A | 板安装 |
| 5747250-4 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 带有 | 螺纹插针,4-40 UNC, 螺纹插针,4-40 UNC | 6 A | 板安装 |
| 5747250-6 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 带有 | 母端螺钉锁,固定 | 6 A | 板安装 |
| 5747832-4 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 螺纹插针,4-40 UNC, 螺纹插针,4-40 UNC | 6 A | 板安装 |
| 5747840-3 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 螺纹插针,4-40 UNC, 螺纹插针,4-40 UNC | 6 A | 板安装 |
| 5788792-1 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.28 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 螺纹插针 | 6 A | 板安装 |
| 5745434-8 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 正方形 | 安装孔 | 带有 | 安装螺钉 | 6 A | 板安装 |
| 5-338168-2 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 缆到板 | 9 | 2.74 mm | 2.54 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 不带 | 安装孔 | 6 A | 板安装 |
| 5788793-1 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.28 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 母端螺钉锁,固定 | 6 A | 板安装 |
| 5747467-4 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 带有 | 螺纹插针 | 6 A | 板安装 |
| 5747840-5 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 母端螺钉锁,固定 | 6 A | 板安装 |
| 5747840-4 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 螺纹插针,4-40 UNC, 螺纹插针,4-40 UNC | 6 A | 板安装 |
| 1-338168-2 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 缆到板 | 9 | 2.74 mm | 2.54 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 螺纹插针,4-40 UNC, 螺纹插针,4-40 UNC | 6 A | 板安装 |
| 5747840-6 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 母端螺钉锁,固定 | 6 A | 板安装 |
| 3-338168-2 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 缆到板 | 9 | 2.74 mm | 2.54 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 母端螺钉锁,4-40 UNC | 6 A | 板安装 |
| 747840-6 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 母端螺钉锁,固定 | 6 A | 板安装 |
| 747840-4 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 螺纹插针,4-40 UNC, 螺纹插针,4-40 UNC | 6 A | 板安装 |
| 5788793-2 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.28 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 母端螺钉锁,固定 | 6 A | 板安装 |
| 5747832-6 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 母端螺钉锁,4-40 UNC | 6 A | 板安装 |
| 5205865-1 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 正方形 | 安装孔 | 不带 | - | 6 A | 板安装 |
| 5745001-3 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 正方形 | 板锁 | 不带 | - | 6 A | 面板安装 |
| 5745990-3 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 带有 | 螺纹插针 | 6 A | 板安装 |
| 5745990-4 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 带有 | 螺纹插针 | 6 A | 板安装 |
| 5747197-4 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 正方形 | 安装孔 | 带有 | 母端螺钉锁,4-40 UNC | 6 A | 板安装 |
| 5747250-2 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 不带 | - | 6 A | 板安装 |
| 5747467-2 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 不带 | - | 6 A | 板安装 |
| 5747840-2 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 不带 | - | 6 A | 板安装 |
| 5788792-2 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.28 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 螺纹插针 | 6 A | 板安装 |
| 5788795-1 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 25 | 2.28 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 母端螺钉锁,固定 | 6 A | 板安装 |
| 7-747840-1 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 母端螺钉锁,固定 | 6 A | 板安装 |
| 745001-3 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 缆到板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 正方形 | 板锁 | 不带 | 螺钉锁 | 6 A | 面板安装 |
| 747250-4 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 带有 | 螺纹插针,4-40 UNC, 螺纹插针,4-40 UNC | 6 A | 板安装 |
| 747250-6 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 带有 | 母端螺钉锁,固定 | 6 A | 板安装 |
| 747467-1 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 缆到板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 不带 | - | 1.2 A, 2 A, 3.1 A | 板安装 |
| 788792-1 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 螺纹插针 | 6 A | 板安装 |
| 788793-1 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 母端螺钉锁,固定 | 6 A | 板安装 |
| 2-338168-2 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 缆到板 | 9 | 2.74 mm | 2.54 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 螺纹插针,M3 | 6 A | 板安装 |
| 338168-2 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 缆到板 | 9 | 2.74 mm | 2.54 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 不带 | 安装孔 | 6 A | 板安装 |
| 5745001-2 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 正方形 | 板锁 | 不带 | - | 6 A | 面板安装 |
| 5745351-4 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 正方形 | 安装孔 | 带有 | 安装螺钉 | 6 A | 板安装 |
| 5747827-4 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 螺纹插针 | 6 A | 板安装 |
| 5747827-6 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 母端螺钉锁,4-40 UNC | 6 A | 板安装 |
| 6-338168-2 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 缆到板 | 9 | 2.74 mm | 2.54 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 带有 | 螺纹插针,4-40 UNC, 螺纹插针,4-40 UNC | 6 A | 板安装 |
| 6-747832-7 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 螺纹插针 | 6 A | 板安装 |
| 6-747840-9 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 螺纹插针,4-40 UNC, 螺纹插针,4-40 UNC | 6 A | 板安装 |
| 7-747840-0 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 母端螺钉锁,固定 | 6 A | 板安装 |
| 745001-2 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 缆到板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 正方形 | 板锁 | 不带 | 螺钉锁 | 6 A | 面板安装 |
| 747467-2 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 缆到板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 不带 | - | 1.2 A, 2 A, 3.1 A | 板安装 |
| 747467-4 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 缆到板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 带有 | 螺纹插针 | 1.2 A, 2 A, 3.1 A | 板安装 |
| 747832-6 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 母端螺钉锁,固定 | 6 A | 板安装 |
| 747840-5 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 板对板 | 9 | 2.74 mm | 2.84 mm | 圆形, 圆形 | 板锁 | 带有 | 母端螺钉锁,固定 | 6 A | 板安装 |
| 8-338168-2 | \u4EA7\u54C1\u56FE\u7EB8 3D PDF | 缆到板 | 9 | 2.74 mm | 2.54 mm | 圆形, 圆形 | 安装孔 | 带有 | 母端螺钉锁,4-40 UNC | 6 A | 板安装 |