请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器和壳体类型
母端, 母端
-
连接器系统
缆到板
-
连接器和端子端接到
印刷电路板
-
壳体材料配置
全部金属外壳
结构特性
-
位数
20, 26, 50, 68, 100, 120
-
行数
2, 4
-
PCB 安装方向
垂直
主体特性
-
主要产品颜色
黑色
-
外壳电镀材料
铜打底镀镍
-
连接器外形
标准
接触件特性
-
端子基材
磷青铜
-
PCB 端子端接区域电镀材料
锡, 锡铅, 镍打底镀锡, 镍打底镀锡铅
-
端子底板材料
钯镍, 镍
-
端子接触部电镀材料
薄金或镀金, 金
-
端子接合区域电镀材料厚度 (µin)
30
-
端子额定电流(最大值) (A)
.4, .5, 1
端接特性
-
PCB 端接方法
通孔 - 免焊连接, 通孔 - 焊接
-
端接柱体和尾部长度 (mm)
4.39, 7.11
-
端接柱体和尾部长度 (in)
.173, .28
-
矩形端接柱体和尾部宽度
.4 mm [ .015 in ]
-
方形端接柱体和尾部尺寸
.38 mm [ .015 in ]
-
矩形端接柱体和尾部厚度
.38 mm [ .014 in ]
机械附件
-
PCB 安装对准
不带
-
接合对准
不带, 带有
-
接合对准类型
轨道
-
安装孔直径 (mm)
2.77, 3.18
-
安装孔直径 (in)
.109, .125
-
PCB 安装固定
带有
-
PCB 安装固定类型
作用/符合标准的尾, 安装孔, 安装螺钉
-
接合固定
不带, 带有
-
接合固定类型
螺钉锁, 锁闩, 锁闩
-
连接器安装类型
板安装, 面板安装
-
安装特性材料
锌
-
安装特性电镀材料
铜打底镀镍
壳体特性
-
外壳材料
热塑性, 聚邻苯二甲酰胺, 聚邻苯二甲酰胺
-
外壳材料
碳钢
-
中心线(间距)
1.27 mm [ .05 in ]
尺寸
-
PCB 厚度(建议) (mm)
1.57 – 2.36, 3.18 – 5.08
-
PCB 厚度(建议) (in)
.062 – .093, .125 – .2
-
行间距
2.54 mm [ .1 in ]
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
行业标准
-
UL 阻燃性等级
UL 94V-0
-
与已批准的标准产品兼容
LR-86179-1, UL E28476
包装特性
-
封装方法
Tube
-
封装数量
5, 6, 8, 10, 14, 16
参考编号
-
TE 内部编号
CAT-020-DRAVAP127