该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 对接接头

  • 可密封 :

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 圆形护套电缆

主体特性

  • 接头特性 : 标准

  • 主要产品颜色 : 黄色

  • 绝缘材料 : 尼龙, 热缩辐照交联改性聚酰胺,带热熔粘合衬里

接触件特性

  • 端子电镀材料 :

  • 端子基材 :

  • 压线筒类型 : Closed

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 线径 (AWG): 26 – 24

  • 线径 (mm²): .25 – .14

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.4 mm [ .055 in ]

  • 产品长度 : 31.5 mm [ 1.24 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 完全绝缘

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

行业标准

  • 符合政府资质的接头 :

包装特性

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性