该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

无可用文档。 

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器后盖产品种类 : 加固型

  • 连接器后盖产品类型 : 尾附件

  • 可密封 :

主体特性

  • 主要产品材料 :

  • 主要产品电镀材料 :

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

  • 与连接器形状兼容 : 圆形

尺寸

  • 产品长度 : 30 mm [ 1.18 in ]

  • 兼容电缆直径范围 (mm): 0 – 31.8

  • 电缆入口直径 : 31.8 mm [ 1.25 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

操作/应用

  • 与连接器外壳尺寸兼容 : 25

其他

  • 入口尺寸代码 : 20

产品合规性