该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 圆形连接器种类 : 母端

  • 外壳类型 : 金属

  • 组件类型 : 电连接器

  • 产品类型 : 连接器组件

结构特性

  • 位数 : 13

  • 端子预装 : No

  • 键控 : 键槽极化 N

  • 工厂安装的后壳 :

主体特性

  • 入口方式 : 后插

  • 外壳电镀材料 : 黑锌

  • 外壳基材 : 铝合金

  • 圆形连接器绝缘材料类型 : 硬电介质/硅胶

  • 密封的 :

  • 环境保护类型 : 密封

  • 贯穿件类型 :

  • 环境保护 : 带有

接触件特性

  • 端子布局方式 : 10 – 35

  • 圆形连接器端子类型 : 插座

  • 端子数量(尺寸 22D) : 13

机械附件

  • 面板安装特性类型 : 2 孔凸缘

  • 极性代码 : N

  • 接合对准类型 : 键控

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准 : 带有

  • 接合固定类型 : 灯头插脚

壳体特性

  • 圆形连接器壳体尺寸 : 10

尺寸

  • 组件长度 (mm): 33.5

  • 线径 (AWG): 22

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 175

  • IP 防水密封等级 : 7

  • IP 防尘密封等级 : 6

  • 流体阻力 : 可浸入

操作/应用

  • 耐用性等级 (Cycles): 500

其他

  • 现场维修 :

产品合规性