该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 标签类型 : 工业标签

主体特性

  • 主要产品颜色 : 白色

  • 主要产品材料 : 聚酯

尺寸

  • 产品宽度 : 4 mm [ .15 in ]

  • 产品高度 : 4 mm [ .157 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

打印机/标签特性

  • 标签类型 : Die-Cut

  • 标签卷长度 : 9 m [ 29.52 ft ]

  • 标签厚度 (Micron): 97

  • 横跨标签数 : 20

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

包装特性

  • 封装方法 : Roll

  • 封装数量 : 25000

其他

  • 标签粘合剂类型 : 高粘性永久性丙烯酸粘合剂

产品合规性