该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 墙面类型 : 编织层

主体特性

  • 主要产品材料 : 聚酯

  • 灵活性 : 柔性

尺寸

  • 热缩管尺寸范围 : 3. – 9. mm [ .118 – .354 in ]

使用环境

  • 电阻属性 : 湿度

  • 热缩管易燃性类型 : 非阻燃

  • 工组温度范围 (°C): -50 – 150

操作/应用

  • 机械阻力 : 机械损害

产品供货情况

  • 适用区域 : 全球, 全球

包装特性

  • 封装方法 : Box

其他

  • 符合低释气要求 :

  • 产品来源 : 欧洲

产品合规性