该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

无可用文档。 

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 电线绝缘支持固定类型 : 非绝缘支撑

  • 接头附件类型 : 接头

结构特性

  • 锯齿数 : 0

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

  • 接头配置 : 单一化到单一化

主体特性

  • 产品重量 (g): 1.07

  • 接头特性 : 接头套件

  • 主要产品颜色 : 透明

  • 绝缘材料 : 热缩辐照交联改性含氟聚合物

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 压线筒类型 : Closed

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

尺寸

  • 线径 (AWG): 20 – 16

  • 线径 (mm²): .39 – 1.34

  • 压线筒内径 : 1.69 mm [ .067 in ]

  • 线径 (CMA): 1216 – 2426

  • 产品长度 : 29.21 mm [ 1.15 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 完全绝缘

  • 工作温度范围 : -55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]

行业标准

  • 符合政府资质的接头 :

包装特性

  • 封装数量 : 100

  • 封装方法 : 袋/盒

产品合规性