该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电力电缆终端技术 : 热收缩

  • 电缆屏蔽种类 : 导线用铜

  • 绝缘 : 聚合物

  • 产品系列 : 瑞侃

结构特性

  • 芯数 : 1

电气特征

  • 电力电缆终端电压等级 (kV): ≤ 12

接触件特性

  • 含机械接线片(M12,导体) :

  • 含机械接线片(M16,导体) :

尺寸

  • 截面范围 (mm²): 95 – 240

操作/应用

  • 应用类型 : 室内

行业标准

  • 设计说明书 : GOST 13781.0.86,UHL 1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4

产品供货情况

  • 电力电缆终端产品供货情况 : CIS, 俄罗斯

其他

  • 安装说明 : 保加利亚语

产品合规性